Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3168R + 23168 - SNR

SNCD3168R + 23168

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału340 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża360 mm
a - Długość obudowy950 mm
b - Szerokość stopy obudowy360 mm
c - Szerokość stopy obudowy120 mm
g - Szerokość gniazda łożyska210 mm
h - Wysokość środka łożyska340 mm
h1 - Wysokość obudowy675 mm
l - Obudowa w połowie szerokości400 mm
l1 - Szerokość nad TS410 mm
l2 - Szerokość nad TA491 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)810 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe880 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)220 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska580 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center184,5 mm
W - Odległość łożyska24 mm
Waga oprawy418 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru17400 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM36x250
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących1520 N-m
Śruby z uchemM30
Obciążenie maksymalne 120°1800 kN
Obciążenie maksymalne 150°1040 kN
Obciążenie maksymalne 180°900 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°10800 kN
Obciążenia rozłączające P 55°13500 kN
Obciążenia rozłączające P 90°6400 kN
Obciążenia rozłączające P 120°4600 kN
Obciążenia rozłączające P 150°4100 kN
Obciążenia rozłączające P 180°5400 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3168R
Łożysko23168
Pierścienie mocujący2 x FR580x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-76
Uszczelnienie taktonitowe TATA-76
Pokrywa końcowa TETE-76