Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3172 + 23172K - SNR
Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
340 mm
a - Długość obudowy
1000 mm
b - Szerokość stopy obudowy
360 mm
c - Szerokość stopy obudowy
120 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
212 mm
h - Wysokość środka łożyska
350 mm
h1 - Wysokość obudowy
695 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
400 mm
l1 - Szerokość nad TS
410 mm
l2 - Szerokość nad TA
491 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
840 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
920 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
220 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
42 mm
v - Otwór montażowy (długość)
50 mm
D - Średnica gniazda łożyska
600 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center