Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 360 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 380 mm |
| a - Długość obudowy | 1000 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 360 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 120 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 212 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 350 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 695 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 400 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 410 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 491 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 840 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 920 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 220 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 600 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 189,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 30 mm |
| Waga oprawy | 443 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 18800 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M36 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
| Śruby łączące | M36x250 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 1520 N-m |
| Śruby z uchem | M36 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 1800 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 1040 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 900 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 10800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 13800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 6400 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 4800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 4300 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 5400 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Oznaczenie obudowy | SNCD3172R |
| Łożysko | 23172 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR600x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-80 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-80 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-80 |