Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3176R + 23176 - SNR

SNCD3176R + 23176

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału380 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża400 mm
a - Długość obudowy1040 mm
b - Szerokość stopy obudowy360 mm
c - Szerokość stopy obudowy120 mm
g - Szerokość gniazda łożyska214 mm
h - Wysokość środka łożyska360 mm
h1 - Wysokość obudowy715 mm
l - Obudowa w połowie szerokości400 mm
l1 - Szerokość nad TS410 mm
l2 - Szerokość nad TA491 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)870 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe960 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)220 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska620 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center191 mm
W - Odległość łożyska30 mm
Waga oprawy467 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru19200 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM36x250
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących1520 N-m
Śruby z uchemM36
Obciążenie maksymalne 120°1800 kN
Obciążenie maksymalne 150°1040 kN
Obciążenie maksymalne 180°900 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°10900 kN
Obciążenia rozłączające P 55°14400 kN
Obciążenia rozłączające P 90°7000 kN
Obciążenia rozłączające P 120°5200 kN
Obciążenia rozłączające P 150°4500 kN
Obciążenia rozłączające P 180°5700 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3176R
Łożysko23176
Pierścienie mocujący2 x FR620x10x15
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-84
Uszczelnienie taktonitowe TATA-84
Pokrywa końcowa TETE-84