Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3180 + 23180K - SNR

SNCD3180 + 23180K

Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału380 mm
a - Długość obudowy1120 mm
b - Szerokość stopy obudowy390 mm
c - Szerokość stopy obudowy125 mm
g - Szerokość gniazda łożyska220 mm
h - Wysokość środka łożyska380 mm
h1 - Wysokość obudowy775 mm
l - Obudowa w połowie szerokości430 mm
l1 - Szerokość nad TS440 mm
l2 - Szerokość nad TA521 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)950 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe1020 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)240 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)48 mm
v - Otwór montażowy (długość)60 mm
D - Średnica gniazda łożyska650 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center202,5 mm
W - Odległość łożyska30 mm
Waga oprawy602 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru24500 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM42
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących2800 N-m
Śruby łącząceM36x250
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących1520 N-m
Śruby z uchemM42
Obciążenie maksymalne 120°1800 kN
Obciążenie maksymalne 150°1040 kN
Obciążenie maksymalne 180°900 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°12600 kN
Obciążenia rozłączające P 55°15600 kN
Obciążenia rozłączające P 90°7500 kN
Obciążenia rozłączające P 120°5500 kN
Obciążenia rozłączające P 150°4800 kN
Obciążenia rozłączające P 180°6300 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3180
Łożysko23180K
Tuleja wciąganaH3180
Pierścienie mocujący2 x FR650x10x15
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-80
Uszczelnienie taktonitowe TATA-80
Pokrywa końcowa TETE-80