Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 380 mm |
a - Długość obudowy | 1120 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 390 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 125 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 220 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 380 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 775 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 430 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 440 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 521 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 950 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 1020 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 240 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 48 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 60 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 650 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 202,5 mm |
W - Odległość łożyska | 30 mm |
Waga oprawy | 602 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 24500 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M42 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 2800 N-m |
Śruby łączące | M36x250 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 1520 N-m |
Śruby z uchem | M42 |
Obciążenie maksymalne 120° | 1800 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 1040 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 900 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 12600 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 15600 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 7500 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 5500 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 4800 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 6300 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3180 |
Łożysko | 23180K |
Tuleja wciągana | H3180 |
Pierścienie mocujący | 2 x FR650x10x15 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-80 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-80 |
Pokrywa końcowa TE | TE-80 |