Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3184R + 23184 - SNR

SNCD3184R + 23184

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału420 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża450 mm
a - Długość obudowy1170 mm
b - Szerokość stopy obudowy420 mm
c - Szerokość stopy obudowy130 mm
g - Szerokość gniazda łożyska244 mm
h - Wysokość środka łożyska410 mm
h1 - Wysokość obudowy810 mm
l - Obudowa w połowie szerokości460 mm
l1 - Szerokość nad TS470 mm
l2 - Szerokość nad TA551 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)1000 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe1070 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)260 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)48 mm
v - Otwór montażowy (długość)60 mm
D - Średnica gniazda łożyska700 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center222,5 mm
W - Odległość łożyska35 mm
Waga oprawy696 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru30900 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM42
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących2800 N-m
Śruby łącząceM42x280
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących2430 N-m
Śruby z uchemM42
Obciążenie maksymalne 120°2300 kN
Obciążenie maksymalne 150°1330 kN
Obciążenie maksymalne 180°1150 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°13600 kN
Obciążenia rozłączające P 55°17200 kN
Obciążenia rozłączające P 90°8200 kN
Obciążenia rozłączające P 120°6100 kN
Obciążenia rozłączające P 150°5400 kN
Obciążenia rozłączające P 180°6800 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3184R
Łożysko23184
Pierścienie mocujący2 x FR700x10x15
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-96
Uszczelnienie taktonitowe TATA-96
Pokrywa końcowa TETE-96