Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone SNC (D)
SNCD319 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
SNCD522-619-
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
95 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
110 mm
D1 - Otwory mocujące MH1
26 mm
D2 - Otwory mocujące MH2
18 mm
a - Długość obudowy
410 mm
b - Szerokość stopy obudowy
120 mm
c - Szerokość stopy obudowy
45 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
80 mm
h - Wysokość środka łożyska
125 mm
h1 - Wysokość obudowy
242 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
175 mm
l1 - Szerokość nad TS
189 mm
l2 - Szerokość nad TA
246 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V
206
m - Odległość otworu montażowego (długość)
350 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)
320 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)
74 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)
378 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)
88 mm
D - Średnica gniazda łożyska
200 mm
B - Szerokość RDC
24 mm
Początkowa ilość smaru
1200 cm³
Średnica kołków ustalających
8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych