Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 115 mm |
| D1 - Otwory mocujące MH1 | 28 mm |
| D2 - Otwory mocujące MH2 | 22 mm |
| a - Długość obudowy | 445 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 130 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 50 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 90 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 150 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 290 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 190 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 207 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 269 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 221 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 380 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 370 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 80 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 414 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 92 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 230 mm |
| z - RDC/odległość łożyska | 4 mm |
| Początkowa ilość smaru | 1600 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 8 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 302 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 526 DS |
| Uszczelka LA | SC 526 LA |
| Uszczelka FS | SC 526 FSS |
| Uszczelka TA | SC 526 TA |
| Uszczelka SV | SC 526 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC226-526EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V120A |
| WKRĘTY | | Śruby łączące | M24x130 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 1908 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 1620 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 972 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 738 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 648 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 810 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC526 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 22226K |
| Tuleja wciągana | H 3126 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR230x13x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 23226K |
| Tuleja wciągana | H 2326 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR230x5x6 |