• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE214CAL - SNR

SNOE214CAL

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału70 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża75 mm
d3 - Gwint na waleM70x2
a - Długość obudowy350 mm
b - Szerokość stopy obudowy110 mm
c - Szerokość stopy obudowy45 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska45 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center32 mm
h - Wysokość środka łożyska125 mm
h1 - Wysokość obudowy215 mm
l - Obudowa w połowie szerokości120 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami192 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)10 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)290 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)60 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)20 mm
v - Otwór montażowy (długość)30 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1 mm
D - Średnica gniazda łożyska125 mm
Poziom oleju50-65 mm
Ilość oleju1400 cm³
Waga28 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22214
NakrętkaKM 14
Podkładka blokującaMB 14
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x292
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących130 N-m
Śruby łącząceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących130 N-m
Śruby z uchemM10