Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem
Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 90 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 95 mm |
| d3 - Gwint na wale | M90x2 |
| a - Długość obudowy | 410 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 150 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 48 mm |
| g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska | 61 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 40 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 135 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 245 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 160 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 229 mm |
| l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2) | 10 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 340 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 80 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 25 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 35 mm |
| r - Maksymalny promień ramienia wału | 1 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 160 mm |
| Poziom oleju | 45-60 mm |
| Ilość oleju | 1500 cm³ |
| Waga | 47 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |

| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Łożysko | 22218 |
| Nakrętka | KM 18 |
| Podkładka blokująca | MB 18 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | | Paski filcowe (opcjonalne) | 9x7,5x370 |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 260 N-m |
| Śruby łączące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 130 N-m |
| Śruby z uchem | M12 |