Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE220CAL - SNR

SNOE220CAL

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału100 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża110 mm
d3 - Gwint na waleM100x2
a - Długość obudowy490 mm
b - Szerokość stopy obudowy160 mm
c - Szerokość stopy obudowy50 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska60 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center45 mm
h - Wysokość środka łożyska150 mm
h1 - Wysokość obudowy270 mm
l - Obudowa w połowie szerokości170 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami253 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)13 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)400 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)80 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)30 mm
v - Otwór montażowy (długość)45 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału2,5 mm
D - Średnica gniazda łożyska180 mm
Poziom oleju55-65 mm
Ilość oleju1700 cm³
Waga58 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22220
NakrętkaKM 20
Podkładka blokującaMB 20
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x428
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących440 N-m
Śruby łącząceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących260 N-m
Śruby z uchemM16