Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE222DCBL - SNR

SNOE222DCBL

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału110 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża116 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała107 mm
d3 - Gwint na waleM110x2
a - Długość obudowy510 mm
b - Szerokość stopy obudowy165 mm
c - Szerokość stopy obudowy50 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska70 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center49 mm
h - Wysokość środka łożyska165 mm
h1 - Wysokość obudowy300 mm
l - Obudowa w połowie szerokości175 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami260 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)13 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)420 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)80 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)28 mm
v - Otwór montażowy (długość)45 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1,6 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
Poziom oleju50-70 mm
Ilość oleju2100 cm³
Waga72 kg
Materiał obudowyductile cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22222
NakrętkaKM 22
Podkładka blokującaMB 22
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x451
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących440 N-m
Śruby łącząceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących260 N-m
Śruby z uchemM16