• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE224CBL - SNR

SNOE224CBL

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału120 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża126 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała117 mm
d3 - Gwint na waleM120x2
a - Długość obudowy550 mm
b - Szerokość stopy obudowy165 mm
c - Szerokość stopy obudowy55 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska72 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center52 mm
h - Wysokość środka łożyska175 mm
h1 - Wysokość obudowy320 mm
l - Obudowa w połowie szerokości175 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami258 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)13 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)440 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)80 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)36 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1,6 mm
D - Średnica gniazda łożyska215 mm
Poziom oleju50-70 mm
Ilość oleju2300 cm³
Waga77 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22224
NakrętkaKM 24
Podkładka blokującaMB 24
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x490
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących870 N-m
Śruby łącząceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących260 N-m
Śruby z uchemM16