Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE234-2DCBL - SNR

SNOE234-2DCBL

Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału170 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża176 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała165 mm
d3 - Gwint na waleM170x3
a - Długość obudowy710 mm
b - Szerokość stopy obudowy200 mm
c - Szerokość stopy obudowy85 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska90 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center73 mm
h - Wysokość środka łożyska260 mm
h1 - Wysokość obudowy460 mm
l - Obudowa w połowie szerokości210 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami312 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)15 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)580 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)110 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)60 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1,6 mm
D - Średnica gniazda łożyska310 mm
Poziom oleju90-105 mm
Ilość oleju5200 cm³
Waga177 kg
Materiał obudowyductile cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22234
NakrętkaKM 34
Podkładka blokującaMB 34
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x685
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1520 N-m
Śruby łącząceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM20