Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE244-2DCAL - SNR

SNOE244-2DCAL

Oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału220 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża230 mm
d3 - Gwint na waleTR220x4
a - Długość obudowy880 mm
b - Szerokość stopy obudowy240 mm
c - Szerokość stopy obudowy105 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska108 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center92 mm
h - Wysokość środka łożyska310 mm
h1 - Wysokość obudowy565 mm
l - Obudowa w połowie szerokości280 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami387 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)16 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)720 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)130 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)48 mm
v - Otwór montażowy (długość)70 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału2,5 mm
D - Średnica gniazda łożyska400 mm
Poziom oleju80-110 mm
Ilość oleju8200 cm³
Waga332 kg
Materiał obudowyductile cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22244
NakrętkaHM 44 T
Podkładka blokującaMB 44
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)11x14x895
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM42
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących2040 N-m
Śruby łącząceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących1520 N-m
Śruby z uchemM24