Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem

SNOE314AL - SNR

SNOE314AL

Dzielone oprawy stojące z żeliwa szarego lub sferoidalnego do wałów przelotowych i nieprzelotowych.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału70 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża75 mm
d3 - Gwint na waleM70x2
a - Długość obudowy410 mm
b - Szerokość stopy obudowy150 mm
c - Szerokość stopy obudowy48 mm
g - Odległość dużego ramienia wału od środka łożyska62 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center41 mm
h - Wysokość środka łożyska135 mm
h1 - Wysokość obudowy240 mm
l - Obudowa w połowie szerokości160 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami225 mm
l2 - Przesunięcie łożyska pływającego (x2)10 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)340 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)80 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)25 mm
v - Otwór montażowy (długość)35 mm
r - Maksymalny promień ramienia wału1 mm
D - Średnica gniazda łożyska150 mm
Poziom oleju50-65 mm
Ilość oleju1400 cm³
Waga45 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko22314
NakrętkaKM 14
Podkładka blokującaMB 14
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Paski filcowe (opcjonalne)9x7,5x350
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących260 N-m
Śruby łącząceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących130 N-m
Śruby z uchemM12