Łożyska kulkowe

SSN000LL/LP09 - NTN

SSN000LL/LP09

Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,5 kN
C0 - Nośność statyczna1,96 kN
f0 - Współczynnik12.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR13 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image