Łożyska kulkowe

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,07 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,2 kN
C0 - Nośność statyczna5,05 kN
f0 - Współczynnik13.9
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image