• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

SSN006LL/LP09 - NTN

SSN006LL/LP09

Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,12 kg
Materiał pierścieniAcier Inoxydable
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,2 kN
C0 - Nośność statyczna8,25 kN
f0 - Współczynnik14.7
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image