• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

SSN203LL/LP09 - NTN

SSN203LL/LP09

Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,35 kN
C0 - Nośność statyczna4,8 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR35 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image