• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

SSN208LL/LP09 - NTN

SSN208LL/LP09

Seria SENTINEL: Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej, z tłoczonym stal nierdzewna koszykiem, wzmocnione uszczelkami ze stali ocynkowanej po obu stronach, szczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe SOLID GREASE „Spot Pack”.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,4 kN
C0 - Nośność statyczna17,8 kN
f0 - Współczynnik14
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR50 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR69,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image