Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
SUC201-08 - SNR
Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
31 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
3,7 mm
d - Średnica wału
12,7 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
47 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
M6x1
m - Odległość do śruby ustalającej
5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
0.5
S - Odległość czoła do środka łożyska
12,7 mm
f0 - Współczynnik
13.2
SW - Rozmiar klucza
3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
6,6 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,063 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,937 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,037 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)