Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
34,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
3,9 mm
d - Średnica wału
22,225 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
52 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
0.5
S - Odległość czoła do środka łożyska
14,3 mm
f0 - Współczynnik
14
SW - Rozmiar klucza
3,175 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
7,8 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)