Łożyska samonastawne

SUC205-15 - SNR

SUC205-15

Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania3,9 mm
d - Średnica wału23,813 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
G - Ustaw rozmiar śruby1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.5
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3,175 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,21 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz