Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Seria SENTINEL: Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczny pierścień zewnętrzny z kulką przeciwobrotową, mocowanie za pomocą śrub dociskowych, uszczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe LUBSOLID „Full Pack”.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 38,1 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 19 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 5 mm d - Średnica wału 30 mm D - Średnica zewnętrzna OR 62 mm G - Ustaw rozmiar śruby M6x1 m - Odległość do śruby ustalającej 5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 0.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 15,9 mm f0 - Współczynnik 13.7 SW - Rozmiar klucza 3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 19,4 kN C0 - Ocena nośności statycznej 11,2 kN Minimalna temperatura pracy -10 °C Maksymalna temperatura pracy 80 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,29 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,568 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,432 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,622 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,311 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,396 Hz