Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Seria SENTINEL (wymiary calowe): Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczny pierścień zewnętrzny z kulką przeciwobrotową, mocowanie za pomocą śrub dociskowych, uszczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe LUBSOLID „Full Pack”.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 42,9 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 20 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 5,7 mm d - Średnica wału 31,75 mm D - Średnica zewnętrzna OR 72 mm G - Ustaw rozmiar śruby 5/16-24UNF m - Odległość do śruby ustalającej 6,5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 1.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 17,5 mm f0 - Współczynnik 13.7 SW - Rozmiar klucza 3,969 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 25,6 kN C0 - Ocena nośności statycznej 15,3 kN Minimalna temperatura pracy -10 °C Maksymalna temperatura pracy 80 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,53 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 1,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,565 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,435 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,607 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,304 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,396 Hz