Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
42,9 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
20 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
5,7 mm
d - Średnica wału
33,338 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
72 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
6,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1
S - Odległość czoła do środka łożyska
17,5 mm
f0 - Współczynnik
13.7
SW - Rozmiar klucza
3,969 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
25,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
15,3 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,49 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
8,3 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,565 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,435 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,607 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)