Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
49,2 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
22 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
6,4 mm
d - Średnica wału
42,863 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
85 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1
S - Odległość czoła do środka łożyska
19 mm
f0 - Współczynnik
14
SW - Rozmiar klucza
3,969 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
32,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
20,4 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,73 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
8,3 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,621 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,379 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,923 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)