Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
51,6 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
24 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
6,5 mm
d - Średnica wału
47,625 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
90 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
10 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1
S - Odległość czoła do środka łożyska
19 mm
f0 - Współczynnik
14.4
SW - Rozmiar klucza
4,763 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
35 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
23,1 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
18,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,093 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,907 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,33 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)