Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Seria SENTINEL: Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczny pierścień zewnętrzny z kulką przeciwobrotową, mocowanie za pomocą śrub dociskowych, uszczelnienia z odrzutnikami, smarowanie stałe LUBSOLID „Full Pack”.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 51,6 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 24 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 6,5 mm d - Średnica wału 50 mm D - Średnica zewnętrzna OR 90 mm G - Ustaw rozmiar śruby M10x1,25 m - Odległość do śruby ustalającej 10 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 1 S - Odległość czoła do środka łożyska 19 mm f0 - Współczynnik 14.4 SW - Rozmiar klucza 5 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 35 kN C0 - Ocena nośności statycznej 23,1 kN Minimalna temperatura pracy -10 °C Maksymalna temperatura pracy 80 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,72 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 18,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,093 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,907 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,33 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,665 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz