Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 55,6 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 7 mm d - Średnica wału 55,563 mm D - Średnica zewnętrzna OR 100 mm G - Ustaw rozmiar śruby 3/8-24UNF m - Odległość do śruby ustalającej 10 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 1 S - Odległość czoła do środka łożyska 22,2 mm f0 - Współczynnik 14.4 SW - Rozmiar klucza 4,763 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 43,3 kN C0 - Ocena nośności statycznej 29,2 kN Minimalna temperatura pracy -20 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 1 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 18,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,078 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,922 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,24 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,62 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,408 Hz