Łożyska samonastawne

SUC212 - SNR

SUC212

Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego27 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania7,6 mm
d - Średnica wału60 mm
D - Średnica zewnętrzna OR110 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM10x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej10 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
f0 - Współczynnik14.2
SW - Rozmiar klucza5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,4 kN
C0 - Ocena nośności statycznej35,9 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub18,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,066 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,934 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,168 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,584 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz