Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 27 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 9,7 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35,8 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,1 mm |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 119 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 85,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 41,4 mm |
| J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 46 mm |
| J4 - Odległość otworu montażowego | 28,7 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 67 mm |
| L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 63,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 10 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 42,4 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,657 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |