Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 39 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,7 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 54,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 49,213 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 22 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 186,5 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 131,8 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 69,9 mm |
| J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 74,7 mm |
| J4 - Odległość otworu montażowego | 41,4 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 109,5 mm |
| L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 101,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 13,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 35 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,1 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 2,26 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,7 N-m |