Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z obudową kołnierzową z termoplastyku z 3 otworami montażowymi, łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, smar stały LUBSOLID, śruby dociskowe.
Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC205FG1
- WFBL205
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 34 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11,4 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 41,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,1 mm |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21,8 mm |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120,6 mm |
| H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki | 85,7 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 41,3 mm |
| J3 - Odległość otworu montażowego do środka łożyska | 46 mm |
| J4 - Odległość otworu montażowego | 28,6 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 70 mm |
| L2 - Szerokość kołnierza obudowy | 63,5 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 10,7 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,3 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |