Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z oprawą stojącą ze stali nierdzewnej, łożysko ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.
Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
Otwór smarny jest gwintowany i zaślepiony śrubą ze stali nierdzewnej (nie pokazano na rysunku).
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC208FG1
- SP208N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 54 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 27 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 49,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 19 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 100 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 136 mm |
| L - Długość obudowy | 184 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 32 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 19,3 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,26 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,3 N-m |