• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SUCPA205CC - SNR

SUCPA205CC

Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy24 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,1 mm
d - Średnica wału25 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego13 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.36,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12 mm
H2 - Wysokość obudowy71 mm
J - Odległość otworów montażowych50,8 mm
L - Długość obudowy76 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
Z - Szerokość nad pokrywami47,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,761 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m