Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 32 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
| d - Średnica wału | 17 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 89 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 76 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 51 mm |
| L - Długość obudowy | 94 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 61 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 10 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 51 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 32 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,6 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,81 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,9 N-m |