SUCT207-23CC - SNR

SUCT207-23CC
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
A - Szerokość obudowy37 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A230 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału36,513 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy102 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych89 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy64 mm
L - Długość obudowy129 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska78 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej13 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie64 mm
N - Wymiar otworu montażowego22 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej37 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami58,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,768 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m