Z modelami ściągaczy hydraulicznych SCHP 4T i 12T dostępne są zestawy akcesoriów do demontażu pierścieni łożysk.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Siła / Udźwig | 12000 kg |
| Maks zasięg | 325 mm |
| Min wału średnica | 80 mm |
| Maks wału średnica | 225 mm |
| Waga | 22 kg |