Z modelami ściągaczy hydraulicznych SCHP 4T i 12T dostępne są zestawy akcesoriów do demontażu pierścieni łożysk.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Siła / Udźwig | 4000 kg |
| Maks zasięg | 250 mm |
| Min wału średnica | 25 mm |
| Maks wału średnica | 110 mm |
| Waga | 7 kg |