Wytrzymałe trzyczęściowe płyty ciągnące oferują szeroki zakres regulacji i są dostępne w czterech rozmiarach. Mogą zaciskach części o średnicy od 26 mm o 495 mm. Należy ich używać razem ze ściągaczami trzyramiennymi z oferty SNR o odpowiednim rozmiarze i sile.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Siła / Udźwig | 12000 kg |
| Min wału średnica | 90 mm |
| Maks wału średnica | 340 mm |
| Waga | 16,5 kg |