Szczelinomierze są dostępne w długościach 100, 150 i 300 mm. Składają się z 17 listków o wymiarach od 0,02 do 0,50 mm. Każdy szczelinomierz dostarczany jest z zapasowymi listkami dla 5 najcieńszych wymiarów.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 100 mm |
| Liczba listków | 17 (+ 5 zamienników) |
| Pomiar min | 0,02 mm |
| Pomiar maks | 0,5 mm |
| Waga | 0,065 kg |