Nakrętki hydrauliczne

TOOLHMV 46EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 46EBF / HYDR NUT

Dzięki nakrętkom hydraulicznym, łożyska wszystkich rozmiarów mogą być montowane i demontowane w gniazdach stożkowych. Nakrętki są niezawodne, łatwe w  użyciu i odporne na korozję. Są dostępne w rozmiarze średnicy od 50 do 1000 mm. Nakrętki większe niż HMV 60 EBF są dostarczane razem ze śrubą oczkową. NTN oferuje również niezbędne akcesoria dopasowane do typu operacji. Nakrętki hydrauliczne korzystają z opatentowanej technologii NTN: mechanizmu BACK & FORTH (automatyczne cofanie się tłoka).

Documentation

Product information

DANE TECHNICZNE
Zgodna pompaPump700b-0,3L/Pump700-0.9
GwintTr230x4
Długość całkowita53 mm
Średnica zewnętrzna318 mm
Waga14,7 kg