Gama wytrzymałych narzędzi do bezpiecznego i wydajnego montażu i demontażu.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Waga | 19,5 kg |
| Zdolność ściągania z chwytem zewnętrznym | 12000 kg |
| Zdolność ściągania z chwytem wewnętrznym | 8000 kg |
| Zdolność ściągania | 270 mm |
| Zasięg ściągania z chwytem zewnętrznym | 260 mm |
| Rozstaw min przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym | 130 mm |
| Rozpiętość min | 44 mm |
| Rozpiętość maks | 280 mm |
| Rozstaw min przy ściąganiu z chwytem zewnętrznym | 85 mm |
| Rozstaw maks przy ściąganiu z chwytem zewnętrznym | 300 mm |
| Rozstaw min przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym | 110 mm |
| Rozstaw maks przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym | 210 mm |