• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Urządzenia grzewcze niskiej częstotliwości

TOOL SMART TEMP L / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP L / induction heater

NTN oferuje pełną gamę mocnych i solidnych nagrzewnic indukcyjnych wraz z oprzyrządowaniem. Służą do podgrzewania łożysk, ale również innych elementów metalowych wymagających ciasnego pasowania (tuleje, czy przekładnie). Nagrzewnice indukcyjne zaprojektowano dla profesjonalistów pracujących w utrzymaniu ruchu, czy produkcji:

  • są łatwe w obsłudze: obrotowa zwora w rozmiarach od 35 do 300; dostępne wersje przenośne.
  • szybkie nagrzewanie: Tryb TURBO-BOOST;
  • wysoka jakość pracy: cykl sterowany mikroprocesorem, demagnetyzacja na koniec cyklu.
  • Bezpieczeństwo użytkownika: zgodność ze standardami UE;
  • Przyjazne dla środowiska: wysoka wydajność energetyczna.

Podczas wyboru nagrzewnicy indukcyjnej należy wziąć pod uwagę rozmiar części do nagrzania oraz wymaganą temperaturę, dostępne zasilanie i natężenie.

Documentation

Product information

DANE TECHNICZNE
Długość540 mm
Szerokość275 mm
Wysokość365 mm
Min średnica otworu łożyska20 mm
Maks średnica zewnętrzna łożyska600 mm
Maks pobór mocy8 kVA
Maks napięcie400 V
Maks natężenie20 A
Częstotliwość50 Hz
Konfikuracja mksymalnej temperatury240 °C
Utrzymywanie temperatury na końcu cykluOui/Yes
OdmagnesowanieTak
Maks masa elementu200 kg
Maks długość180 mm
Waga85 kg