NTN oferuje pełną gamę mocnych i solidnych nagrzewnic indukcyjnych wraz z oprzyrządowaniem. Służą do podgrzewania łożysk, ale również innych elementów metalowych wymagających ciasnego pasowania (tuleje, czy przekładnie). Nagrzewnice indukcyjne zaprojektowano dla profesjonalistów pracujących w utrzymaniu ruchu, czy produkcji:
- są łatwe w obsłudze: obrotowa zwora w rozmiarach od 35 do 300; dostępne wersje przenośne.
- szybkie nagrzewanie: Tryb TURBO-BOOST;
- wysoka jakość pracy: cykl sterowany mikroprocesorem, demagnetyzacja na koniec cyklu.
- Bezpieczeństwo użytkownika: zgodność ze standardami UE;
- Przyjazne dla środowiska: wysoka wydajność energetyczna.
Podczas wyboru nagrzewnicy indukcyjnej należy wziąć pod uwagę rozmiar części do nagrzania oraz wymaganą temperaturę, dostępne zasilanie i natężenie.
Documentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 1500 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Wysokość | 1600 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 85 mm |
| Maks średnica zewnętrzna łożyska | 2000 mm |
| Maks pobór mocy | 40 kVA |
| Maks napięcie | 400 V |
| Maks natężenie | 100 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Konfikuracja mksymalnej temperatury | 240 °C |
| Utrzymywanie temperatury na końcu cyklu | Oui/Yes |
| Odmagnesowanie | Tak |
| Maks masa elementu | 1600 kg |
| Maks długość | 395 mm |
| Waga | 650 kg |