Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Długość | 350 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 70 mm |
| Min średnica otworu łożyska | 100 mm |
| Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP L |
| Waga | 14 kg |