Zwory są ważnymi elementami każdej nagrzewnicy indukcyjnej. Poza zworą standardową dołączaną do każdej nagrzewnicy, można również zamówić zwory w innych rozmiarach. Do obsługi zwór nagrzewnic Safe Therm 700 i 1200 potrzebna jest wyciągarka.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Długość | 350 mm |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 38 mm |
Min średnica otworu łożyska | 60 mm |
Kompatybilna nagrzewnica | SMARTTEMP L |
Waga | 5 kg |